Bourdon-putkipainemittari, haponkestävästä teräksestä
Prosessiteollisuudelle, vakioversio, NS 63 [2 ½"], 100 [4"] ja 160 [6"]
Sovellukset
- Kaasumaisille ja nestemäisille aggressiivisille aineille, jotka eivät ole erittäin viskoosisia tai kiteytyviä, myös aggressiivisissa ympäristöissä
- Kemian- ja petrokemianteollisuus, öljy- ja kaasuteollisuus, energiatekniikka sekä vesi- ja jätevesitekniikka
- Kone- ja laitosrakentaminen
Erikoisominaisuudet
- Erinomainen kuormitussyklin vakaus ja iskunkestävyys
- Kotelotäytteellä (malli 233.50) sovelluksiin, joissa on suuri dynaaminen painekuormitus ja tärinä
- Täysin ruostumattomasta teräksestä
- Asteikko vaihtelee välillä 0 ... 0,6 ja 0 ... 1 600 bar tai 0 ... 10 - 0 ... 20 000 psi
- QR-koodi kellotaulussa linkittää instrumenttikohtaisiin tietoihin
Kuvaus
Tämä korkealaatuinen Bourdon-putkipainemittari on suunniteltu erityisesti prosessiteollisuutta varten.
Laadukkaiden ruostumattomien teräsmateriaalien käyttö ja vankka rakenne on suunnattu kemian- ja prosessitekniikan sovelluksiin. Näin ollen laite soveltuu nestemäisille ja kaasumaisille väliaineille myös aggressiivisissa ympäristöissä.
Asteikkoalueet 0 ... 0,6 - 0 ... 1 600 bar [0 ... 10 - 0 ... 20 000 psi] takaavat monenlaisissa sovelluksissa tarvittavat mittausalueet.
WIKA valmistaa ja kelpuuttaa painemittarin standardien EN 837-1 ja ASME B40.100 mukaisesti. Turvallisuustoimintona tässä laitteessa on puhalluslaite, jossa on puhallustulppa kotelon takaosassa. Vian sattuessa ylipaine voi poistua sinne.
Nesteellä täytetyllä kotelolla varustettu malli 233.50 soveltuu suurille dynaamisille painekuormille ja tärinöille.
Mittakellossa olevan QR-koodin avulla laitekohtaiset tiedot, kuten sarjanumero, tilausnumero, sertifikaatit ja muut tuotetiedot, voidaan hakea internetistä helposti ja pitkäaikaisesti.