适用于移动式加工机械
注: MH-3型已经升级成MH-4型。
MH-3-HY专为配备氢动力燃料电池的车辆而开发。通过与TÜV Süd合作,我们获得了符合EC 79/2009的必要认证。所用材料为316L和2.4711,适用于氢气应用,且不会脆化。
EC 79相关的E1认证确保MH-3-HY在这些应用中使用时具有很好的电磁兼容性。
由于采用了密封焊接的薄膜测量元件,因此不需要额外的密封材料。与市场上的其他传感器技术不同,该测量元件未注油。
MH-3-HY的设计在抗冲击和振动方面也满足尽可能高的要求。
我们的制造理念是专为满足OEM生产的要求而设计。