Модель MH-3-HY специально разработана для использования в автомобилях с водородными топливными элементами. Необходимое разрешение в соответствии с ЕС 79/2009 получено в сотрудничестве с TÜV Süd. Используются материалы 316L и 2.4711, которые подходят для использования в водородных системах и не становятся хрупкими.
С помощью одобрения E1 по стандарту EC 79 также подтверждается электромагнитная совместимость при использовании в данных областях.
Благодаря герметично сваренной тонкопленочной измерительной ячейке дополнительные уплотнительные материалы не требуются. В отличие от других технологий датчиков, представленных на рынке, измерительная ячейка не заполнена маслом.
Конструкция MH-3-HY также отвечает самым высоким требованиям по устойчивости к ударам и вибрациям.
Наша производственная концепция идеально соответствует требованиям производства комплектного оборудования.