MH-3-HY-malli on kehitetty erityisesti käytettäväksi ajoneuvoissa, joissa on vetykäyttöinen polttokenno. Tarvittava EY 79/2009 mukainen hyväksyntä hankittiin yhteistyössä TÜV Südin kanssa. Käytetyt materiaalit ovat 316L ja 2.4711, jotka soveltuvat käytettäviksi vetysovelluksissa eivätkä haurastu.
EC 79:ään liittyvä E1-hyväksyntä vahvistaa myös sähkömagneettisen yhteensopivuuden, kun niitä käytetään näissä sovelluksissa.
Hermeettisesti hitsatun ohutkalvollisen mittauselementin ansiosta ylimääräisiä tiivistemateriaaleja ei tarvita. Toisin kuin muissa markkinoilla olevissa anturitekniikoissa, mittauselementissä ei ole öljytäyttöä.
MH-3-HY:n rakenne täyttää myös korkeimmat vaatimukset iskun- ja tärinänkestävyyden osalta.
Valmistuskonseptimme on suunniteltu ihanteellisesti OEM-tuotannon vaatimuksiin.