O modelo MH-3-HY foi desenvolvido especificamente para uso em veículos com células de combustível movidas a hidrogênio. A aprovação necessária de acordo com EC 79/2009 foi obtida em cooperação com a TÜV Süd. Os materiais utilizados são 316L e 2.4711, que são adequados para uso em aplicações de hidrogênio e não se tornam quebradiços.
A aprovação E1 associada à EC 79 também confirma a compatibilidade eletromagnética quando utilizada nestas aplicações.
Devido à célula de medição de filme fino hermeticamente soldada, não são necessários materiais de vedação adicionais. Ao contrário de outras tecnologias de sensores no mercado, a célula de medição não possui enchimento de óleo.
O design do MH-3-HY também atende às mais altas exigências em termos de resistência a choques e vibrações.
Nosso conceito de fabricação é idealmente projetado para os requisitos de produção OEM.