对于高压开关装置来说,气体密度是一个关键的运行参数。如果不能满足气体密度要求,则无法保证设备的安全运行。
即使在极端的环境条件下,威卡气体密度表也能针对密度低的危险情况可靠地报警。如果气体密度因泄漏而下降,则开关触点就会动作。除了传统的气体密度监测之外,GDM-RC-100-T还加入了高精度传感器和运算电路。
通过现场显示器可以直接在仪器上读取20°C [68°F]下的压力值。集成的开关接点能够快速而便捷地实现简单的开关任务。内/外置的Modbus®接口或4 ... 20 mA传感器可以远程监测设备。
压力、温度和气体密度的测量数据都采用标准化的Modbus® RTU协议进行传输。GDM-100-RC-T也可以配置为替代气体,包括氮气、 四氟化碳、 氧气、 二氧化碳、 3M™、 Novec™ 4710、 氦气和 氩气。
GDM-100-RC-T的模拟版本采用成熟的4 ... 20 mA模拟信号技术,并将20°C [68°F]时的绝压或绝缘气体密度(g/l)以模拟信号输出。
存储起来的数据可用于趋势分析,从而可以预测关键的绝缘气体状态并及时进行修正。使用GDM-RC-100-T可以把基于时间的维护策略优化为基于状态的维护策略。
TBM = 基于时间的维护
CBM = 基于状态的维护