Гибридный прибор для измерения плотности газа с камерой эталонного давления
С интерфейсом Modbus® или аналоговым выходным сигналом 4 – 20 мА
Применения
- Высоковольтное оборудование
- Контроль плотности газа в закрытых отсеках для изоляционного газа
- Дистанционный контроль состояния изоляционного газа
- Подача сигнала тревоги при достижении установленных предельных значений
Особенности
- Идеально подходит для применения в интеллектуальных сетях или проектах по модернизации
- Modbus® передает измеренные значения по параметрам давления, температуры и плотности газа в виде цифрового сигнала
- В версии 4 – 20 мА в качестве аналогового сигнала выводится абсолютное давление при 20 °C (68 °F) или плотность газа в г/л
- Подходит для SF6 и альтернативных газов
- Полная локальная индикация диапазона плотности и вакуума на циферблате диаметром 100 мм. (3,94 дюйма)
Описание
Плотность газа является важнейшим рабочим параметром высоковольтных установок. Если требуемый показатель плотности газа отсутствует, то безопасная работа установки не гарантируется.
Приборы для измерения плотности газа производства WIKA обеспечивают надежную сигнализацию опасных ситуаций, сопровождающихся снижением плотности газа, даже в экстремальных условиях окружающей среды. Если плотность газа уменьшается вследствие утечки, то происходит срабатывание электроконтактов. Помимо стандартной функции контроля плотности газа модель GDM-RC-100-T оборудована высокоточными датчиками и анализирующей электроникой.
Благодаря циферблату на месте установки представлена возможность определить измеренное давление при 20 °C (68 °F) непосредственно с помощью прибора. Благодаря встроенным электроконтактам обеспечивается простота, скорость и надежность выполнения несложных задач по коммутации. За счет встроенного интерфейса Modbus® или встроенных или прикрепленных к прибору датчиков 4 – 20 мА возможен дистанционный мониторинг установки.
Измеренные значения давления, температуры и плотности газа передаются по стандартизированному протоколу Modbus® RTU. Возможна также настройка модели GDM-RC-100-T для работы с альтернативными газами, в состав которых входят N2, CF4, O2, CO2, 3M™, Novec™ 4710, He и Ar.
В аналоговой версии GDM-RC-100-T реализована проверенная временем технология аналогового сигнала 4 – 20 мА, и в качестве аналогового сигнала выводится абсолютное давление при 20 °C (68 °F) или плотность изоляционного газа в г/л.
За счет хранения данных возможно проведение анализа тенденций, что позволяет своевременно прогнозировать критические состояния изоляционного газа и устранять их. С помощью GDM-RC-100-T можно оптимизировать стратегию технического обслуживания с профилактически-плановой (TBM) до обслуживания по состоянию оборудования (CBM).
TBM = профилактически-плановое техническое обслуживание
СBM = техническое обслуживание по состоянию