Hybrydowy miernik gęstości gazu z komorą referencyjną
Z Modbus® lub sygnałem analogowym 4 ... 20 mA
Zastosowanie
- Urządzenia wysokiego napięcia
- Monitorowanie gęstości gazu w zamkniętych izolacyjnych przedziałach gazowych
- Zdalne monitorowanie stanu gazu zakłócającego
- Alarmowanie po osiągnięciu zdefiniowanych wartości granicznych
Specjalne właściwości
- Idealny do zastosowania przy inteligentych sieciach elektroenergetycznych lub projektach modernizacyjnych
- Modbus® dostarcza zmierzone wartości ciśnienia, temperatury i gęstości gazu jako sygnał cyfrowy
- Wariant 4 ... 20 mA wysyła ciśnienie bezwzględne w temperaturze 20 °C [68 °F] lub gęstość gazu w g/l jako sygnał analogowy
- Odpowiedni dla SF6 i gazów alternatywnych
- Pełny lokalny wyświetlacz zakresu gęstości i podciśnienia na tarczy o średnicy 100 mm [3,94 cala]
Opis
Gęstość gazu jest kluczowym parametrem roboczym w instalacjach wysokiego napięcia. W przypadku braku wymaganej gęstości gazu, nie można zagwarantować bezpieczeństwa instalacji.
Przyrządy do pomiaru gęstości gazu WIKA zapewniają niezawodne ostrzeżenia przed niebezpiecznie niskimi poziomami gazu, nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia. Jeśli w wyniku wycieku gęstość gazu spadnie, styki przełącznika się przełączą Oprócz tradycyjnego miernika gęstości gazu, w modelu GDM-RC-100-T zastosowano precyzyjne czujniki i elektronikę oceniającą.
Ciśnienie w temperaturze 20 °C można odczytać bezpośrednio na przyrządzie za pomocą umieszczonego na miejscu wyświetlacza. Dzięki zintegrowanym stykom przełącznika można w szybki i bezproblemowy sposób realizować proste zadania przełączania. Zintegrowany Modbus® lub czujniki 4 ... 20 mA zintegrowane lub dołączone do urządzenia umożliwiają zdalne monitorowanie instalacji.
Zmierzone dane dotyczące ciśnienia, temperatury i gęstości gazu są przesyłane za pomocą standardowego protokołu Modbus® RTU. Model GDM-RC-100-T można również skonfigurować do pracy z gazami alternatywnymi takimi jak N2, CF4, O2, CO2, 3M™, Novec™ 4710, He i Ar.
Wersja analogowa GDM-RC-100-T wykorzystuje sprawdzoną technologię sygnału analogowego 4 ... 20 mA i podaje ciśnienie bezwzględne w temperaturze 20 °C [68 °F] lub gęstość gazu w g/l dla gazu izolacyjnego jako sygnał analogowy.
Przechowywanie danych umożliwia analizę trendów, dzięki czemu można przewidzieć krytyczne warunki gazu izolacyjnego i skorygować je na czas. Optymalizacja strategii konserwacji z opartej na czasie (TBM) na opartą na stanie (CBM) jest możliwa dzięki zastosowaniu GDM-RC-100-T.
TBM = Konserwacja oparta na czasie
CBM = Konserwacja oparta na stanie technicznym