用于卫生型应用,高分辨率测量原理
FLM-H磁致伸缩液位传感器是专门设计应用于食品和饮料、制药和生物技术行业。该传感器特别适用于CIP/SIP清洗过程的特殊条件,如清洗剂和高温条件下的化学稳定性。
导管可以直接于过程接口进行焊接, 这种焊接确保无缝连接,并且不需要额外的密封。
该传感器的供电电源为:直流电压10 ... 30 V, 输出信号为4 ... 20 mA或者4 ... 20 mA带HART® 信号。符合卫生型设计的传感器外壳,防护等级高达IP68,提供了外部清洁防溅水的安全保护,使其在高湿度环境下仍可适用。FLM-H型的传感器可以完全满足卫生应用的高要求。