O transmissor de nível magnetostritivo modelo FLM-H foi projetado especificamente para os requisitos das indústrias de alimentos e bebidas, farmacêutica e de biotecnologia. O transmissor de nível é particularmente adequado para condições especiais de processos de limpeza CIP/SIP, como estabilidade química em relação a líquidos de limpeza e altas temperaturas.
O tubo guia é soldado diretamente à conexão do processo. Isto garante uma junta sem fissuras, não sendo necessárias vedações adicionais.
O transmissor de nível é alimentado com uma tensão CC de 10 ... 30 V. Os sinais de saída eletrônicos disponíveis são 4 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA com HART® sinal. A caixa do sensor higienicamente projetada, com proteção de entrada de até IP68, oferece proteção segura para limpeza externa com respingos de água e permite seu uso em ambientes de alta umidade. O transmissor de nível modelo FLM-H atende às altas demandas de aplicações sanitárias.