Магнитострикционный преобразователь уровня модели FLM-H специально разработан для удовлетворения требований в фармацевтической и биотехнологической отраслях промышленности. Преобразователь уровня особенно хорошо подходит для особых условий безразборной мойки и стерилизации: например, в условиях высоких температур и применения химически стабильных чистящих жидкостей.
Направляющую трубу приваривают непосредственно к технологическому присоединению. Таким образом, гарантируется отсутствие щелей, и дополнительные уплотнения не требуются.
Особым преимуществом преобразователя уровня является простота настройки параметров и быстрый ввод в эксплуатацию.
В качестве электронного выходного сигнала предусмотрен сигнал HART® 4 – 20 мА. За счет корпуса датчика асептического исполнения со степенью пылевлагозащиты IP 68 обеспечивается надежная защита и возможность внешней очистки струей воды, а также работы датчика в условиях высокой влажности.
Датчик уровня модели FLM-H отвечает высоким требованиям санитарных норм.
Кроме того, FLM-H поставляется в угловом исполнении (до 90°).