Magnetostrykcyjny przetwornik poziomu FLM-H został zaprojektowany specjalnie z myślą o wymaganiach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i biotechnologicznego. Przetwornik poziomu jest szczególnie odpowiedni do specjalnych warunków procesów czyszczenia CIP/SIP, takich jak stabilność chemiczna w stosunku do cieczy czyszczących i wysokich temperatur.
Rura prowadząca jest bezpośrednio przyspawana do przyłącza procesowego. Gwarantuje to połączenie bez szczelin, dodatkowe uszczelnienia nie są wymagane.
Przetwornik poziomu jest zasilany napięciem stałym 10 ... 30 V. Dostępne elektroniczne sygnały wyjściowe to 4 ... 20 mA lub 4 ... 20 mA z sygnałem HART®. Higienicznie zaprojektowana obudowa czujnika, o stopniu ochrony IP68, zapewnia bezpieczną ochronę przed zewnętrznym czyszczeniem wodą rozpryskową i umożliwia jej stosowanie w środowiskach o wysokiej wilgotności. Przetwornik poziomu FLM-H spełnia wysokie wymagania aplikacji sanitarnych.