该电磁流量计基于法拉第电磁感应原理,即当导体穿过磁场时可以产生垂直于磁场的电势。
流量管处于两个法兰和两个线圈之间。线圈中流过的电流产生的磁场感应效应在电极之间形成与被测流量成比率的电位差。
威卡信号转换器,可直接连接仪表或与其分开安装型(例如FLC-608型),可产生电流供给磁性线圈,检测电极之间的电位差,处理信号以计算流量和管理与外部控制系统之间的通信。
型号FLC-1100J可用于任何要求轻质、紧凑和可靠的应用。无法兰的传感器尺寸范围为DN 40到DN 150.
作为“夹心传感器”,FLC-1100J型仪表安装在两个法兰之间,确保了高精度和可重复性。安装时可采用一对UNI 2223法兰(PN 16到PN 40)或ANSI法兰(150到300)。传感器和法兰使用两个随附的O形圈密封。
PA6的流量管采用玻璃纤维增强材料,对腐蚀性介质和农业肥料有良好的耐受性。