Medidor de caudal magnético-inductivo
Tipo wafer
Aplicaciones
- Sistemas de riego
- Refrigeración
- Lucha contra incendios
- Ingeniería civil y de la construcción
Características
- Bajos costes de inversión y mantenimiento
- Ideal para la agricultura y el riego
- Peso reducido y construcción compacta
- Completamente sellado
Descripción
Los medidores de caudal magnético-inductivos se basan en el principio de Faraday, por el cual un conductor que atraviesa un campo magnético genera un potencial orientado perpendicularmente a dicho campo.
El tubo de caudal está rodeado por dos bridas y también por dos bobinas. El campo magnético generado por la corriente eléctrica que circula por las bobinas induce una diferencia de potencial en los electrodos que es proporcional al caudal medido.
Un convertidor de señales WIKA, conectado directamente al instrumento o separado de él (por ejemplo, el modelo FLC-608), genera la corriente para alimentar la bobina magnética, detecta la diferencia de potencial entre los electrodos, procesa la señal para calcular el caudal y se encarga de la comunicación con los sistemas de control externos.
El modelo FLC-1100J puede utilizarse allí donde se necesite un peso reducido, dimensiones compactas y una gran fiabilidad. Los sensores sin bridas están disponibles desde DN 40 hasta DN 150.
El modelo FLC-1100J de tipo wafer se instala entre dos bridas, lo que garantiza una alta precisión y repetibilidad. La instalación es posible entre bridas UNI 2223 de PN 16 a PN 40 o entre bridas ANSI 150 y 300. El sensor y la brida están sellados mediante dos juntas tóricas que se incluyen en el suministro.
El tubo de flujo de PA6 con refuerzo de fibra de vidrio ofrece una excelente resistencia a los medios agresivos y a los fertilizantes agrícolas.