Débitmètre magnéto-inductif
Version Wafer
Applications
- Systèmes d'irrigation
- Technologie de réfrigération
- Lutte contre les incendies
- Bâtiment et génie civil
Particularités
- Faibles coûts d'investissement et de maintenance
- Idéal pour l'agriculture et l'irrigation
- Conception compacte et légère
- Entièrement encapsulée
Description
Les débitmètres magnéto-inductifs sont basés sur le principe de Faraday, selon lequel un conducteur qui traverse un champ magnétique génère un potentiel orienté perpendiculairement à ce champ. Le tube d'écoulement est entouré de deux bobines et de deux brides. Le champ magnétique généré par le courant électrique circulant dans les bobines induit une différence de potentiel dans les électrodes, proportionnelle au débit mesuré.
Un convertisseur de signal WIKA, monté directement sur l'instrument ou monté à distance (par exemple le modèle FLC-608), génère le courant pour alimenter les bobines magnétiques, détecte la différence de potentiel entre les électrodes, traite le signal pour calculer le débit et gère la communication avec les systèmes de contrôle externes.
Le modèle FLC-1100J peut être utilisé partout où un faible poids, des dimensions compactes et une grande fiabilité sont nécessaires. Les capteurs sans bride sont disponibles du DN 40 au DN 150.
En tant que capteur sans brides (wafer), le modèle FLC-1100J est installé entre deux brides, ce qui garantit une précision et une répétabilité élevées. L'installation est possible entre des brides UNI 2223 de PN 16 à PN 40 ou entre des brides ANSI 150 et 300. L'étanchéité entre le capteur et la bride est assurée par deux joints toriques qui sont inclus dans la livraison.
Le tube d'écoulement en PA6 renforcé à la fibre de verre offre une excellente résistance aux milieux agressifs et aux engrais agricoles.