Przepływomierz elektromagnetyczny
Wersja płytkowa
Zastosowanie
- Systemy nawadniające
- Chłodnictwo
- Gaszenie pożarów
- Budownictwo i inżynieria lądowa
Specjalne właściwości
- Niskie koszty inwestycji i utrzymania
- Idealny dla rolnictwa i nawadniania
- Kompaktowa i lekka konstrukcja
- W pełni doniczkowy
Opis
Przepływomierze elektromagnetyczne opierają się na zasadzie Faradaya, zgodnie z którą przewodnik przechodzący przez pole magnetyczne generuje potencjał zorientowany prostopadle do tego pola.
Rurka przepływowa jest otoczona dwoma kołnierzami, a także dwiema cewkami. Pole magnetyczne generowane przez prąd elektryczny przepływający przez cewki indukuje różnicę potencjałów w elektrodach, która jest proporcjonalna do mierzonego przepływu.
Konwerter sygnału WIKA, podłączony bezpośrednio do urządzenia lub oddzielony od niego (np. model FLC-608), generuje prąd do zasilania cewki magnetycznej, wykrywa różnicę potencjałów między elektrodami, przetwarza sygnał w celu obliczenia przepływu i zarządza komunikacją z zewnętrznymi systemami sterowania.
Model FLC-1100J może być stosowany wszędzie tam, gdzie wymagana jest niska waga, kompaktowe wymiary i wysoka niezawodność. Czujniki bezkołnierzowe są dostępne w rozmiarach od DN 40 do DN 150.
Jako “czujnik płytki, model FLC-1100J jest instalowany między dwoma kołnierzami, co zapewnia wysoką dokładność i powtarzalność. Możliwy jest montaż między kołnierzami UNI 2223 od PN 16 do PN 40 lub między kołnierzami ANSI 150 i 300. Czujnik i kołnierz są uszczelnione za pomocą dwóch o-ringów, które znajdują się w zestawie.
Rura przepływowa z PA6 ze wzmocnieniem z włókna szklanego zapewnia doskonałą odporność na agresywne media i nawozy rolnicze.