F5308、F53C8和F53S8型轴销传感器适用于静态力和动态力测量,可替换非测量螺栓。它们用于严苛操作条件下的拉/压力测定。
这种轴销传感器通常用于起重机和起重机系统,例如建筑起重机或港口和海上起重机。
当然,这些力传感器的相应技术和区域批准都是可选择使用的。
此类轴销传感器由高强度、耐腐蚀的1.4542不锈钢制成,非常适用于上述应用领域的要求。
其输出信号可使用常见的有源电流和电压输出(4 ... 20 mA,0 ... 10 V)。
冗余输出信号和CANopen® 协议也是可用的。
该轴销传感器可以整合到经认证的威卡过载保护型号ELMS1(DIN EN ISO 13849-1带PL d/类别3)。