Mallit F5308, F53C8 ja F53S8 akselivoima-anturit soveltuvat staattisiin ja dynaamisiin mittaustehtäviin, joilla korvataan ei-mittaavat pultit. Niitä käytetään veto- ja/tai puristusvoimien määrittämiseen ankarissa käyttöolosuhteissa.
Tällaisia akselivoima-antureita käytetään hyvin usein nostimissa ja nosturijärjestelmissä, esimerkiksi rakennusnostureissa tai satama- ja offshore-nostureissa.
Näiden voima-antureiden vastaavat tekniset ja alueelliset hyväksynnät ovat luonnollisesti saatavilla lisävarusteena.
Akselivoima-anturit ovat valmistettu lujasta, korroosionkestävästä 1.4542 ruostumattomasta teräksestä, jonka ominaisuudet ovat ihanteelliset käyttöalueille.
Lähtösignaaleina ovat käytettävissä yleiset aktiiviset virta- ja jännitelähdöt (4 ... 20 mA, 0 ... 10 V).
Redundantit lähtösignaalit ja CANopen®-protokollat ovat myös mahdollisia.
Akselivoima-anturit voidaan integroida sertifioituun WIKA-ylikuormitussuojaan mallilla ELMS1 (DIN EN ISO 13849-1 ja PL d/cat. 3).