Стержневые датчики силы моделей F5308, F53C8 и F53S8 подходят для статических и динамических измерений в качестве замены неизмерительных болтов. Они служат для определения силы растяжения и/или сжатия в суровых условиях эксплуатации.
Такие стержневые датчики силы очень часто используются в подъемниках и крановых установках, например, в строительных кранах или портовых и морских кранах.
Соответствующие технические и региональные сертификаты таких тензодатчиков, разумеется, поставляются по заказу.
Стержневые датчики силы изготовлены из высокопрочной, устойчивой к коррозии нержавеющей стали 1.4542, свойства которой идеально подходят для областей применения.
В качестве выходных сигналов предусмотрены обычные активные токовые выходы и выходы напряжения (4 – 20 мА, 0 – 10 В).
Также возможно применение резервных выходных сигналов и протоколов CANopen®.
Возможна интеграция таких стержневых датчиков силы в сертифицированную систему защиты WIKA от перегрузок модели ELMS1 (DIN EN ISO 13849-1 с PL d/кат. 3).