Os pinos de carga modelo F5308, F53C8 e F53S8 são adequados para tarefas de medição estática e dinâmica como substitutos para parafusos sem medição. Eles servem para determinar forças de tensão e/ou compressão sob condições operacionais adversas.
Esses pinos de carga são frequentemente usados em talhas e sistemas de guindastes, por ex. em guindastes de construção ou em guindastes portuários e offshore.
As aprovações técnicas e regionais correspondentes desses transdutores de força estão, é claro, disponíveis como opções.
Os pinos de carga são feitos de aço inoxidável 1.4542 de alta resistência e resistente à corrosão, cujas propriedades são ideais para as áreas de aplicação.
Como sinais de saída estão disponíveis as saídas comuns de corrente e tensão ativas (4 ... 20 mA, 0 ... 10 V).
Sinais de saída redundantes e CANopen® protocolos também são possíveis.
Os pinos de carga podem ser integrados em uma proteção contra sobrecarga certificada WIKA com modelo ELMS1 (DIN EN ISO 13849-1 com PL d/cat. 3).