采用最高45 kN的薄膜技术和旋转头
拉/压力传感器设计用于直接力流的静态和动态测量任务,可广泛用于测量各种应用的拉向力和压向力。
此型测力传感器还用于测量电动螺旋压力机上的轴向力,监测起重缸内的过载保护,以及测量冲压机、压力计和焊枪上的作用力。
可选择获得相应的技术和地区认证。
此类测力传感器由高强度、耐腐蚀性1.4542不锈钢制成,尤其适用于其应用领域。
其输出信号可使用常见的有源电流和电压输出(4 ... 20 mA,0 ... 10 V)。
冗余输出信号和CANopen® 协议也是可用的。