De trek- en drukkrachtopnemer is ontworpen voor statische en dynamische meettaken in de directe krachtstroom. Hij bepaalt de trek- en drukkrachten in een groot aantal uiteenlopende toepassingen.
Krachtopnemers van dit type worden gebruikt voor het meten van axiale krachten op elektrische spindelpersen, voor het bewaken van de overbelastingsbeveiliging in hefcilinders en voor het meten van krachten op ponsen, persen en laspistolen.
De juiste technische en regionale goedkeuringen zijn optioneel verkrijgbaar.
De krachtopnemer is gemaakt van zeer sterk, corrosiebestendig roestvrij staal 1.4542, dat bijzonder geschikt is voor hun toepassingsgebieden.
Als uitgangssignalen zijn de gangbare actieve stroom- en spanningsuitgangen beschikbaar (4 ... 20 mA, 0 ... 10 V).
Ook redundante uitgangssignalen en CANopen® protocollen zijn mogelijk.