Jännitys-/puristusvoima-anturi on suunniteltu staattisiin ja dynaamisiin mittaustehtäviin suorassa voimavirrassa. Se määrittää jännitys- ja puristusvoimat monenlaisissa sovelluksissa.
Tämän mallin voima-antureita käytetään aksiaalivoimien mittaamiseen sähkökäyttöisissä karapuristimissa, nostosylintereiden ylikuormitussuojan valvontaan sekä lyöntien, puristimien ja hitsauspistoolien voiman mittaamiseen.
Optiona on saatavilla soveltuvat tekniset ja kansalliset hyväksynnät.
Voima-anturi on valmistettu lujasta, korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä 1.4542, joka soveltuu erityisen hyvin niiden käyttöalueille.
Lähtösignaaleina ovat käytettävissä yleiset aktiiviset virta- ja jännitelähdöt (4 ... 20 mA, 0 ... 10 V).
Myös redundantit lähtösignaalit ja CANopen®-protokollat ovat mahdollisia.