El transductor de fuerza de tracción / compresión está diseñado para tareas de medición estáticas y dinámicas en el flujo de fuerza directo. Detecta las fuerzas de tracción y compresión en una amplia gama de aplicaciones.
El transductor de fuerza de esta serie se utiliza para medir las fuerzas axiales en prensas de husillo eléctricas, para supervisar la protección contra sobrepresión en cilindros de elevación y para medir la fuerza en punzones, prensas y pinzas de soldadura. Se dispone de las homologaciones técnicas y regionales apropiadas como opción.
Esto transductor de fuerza está fabricado en acero inoxidable 1.4542 de elevada robustez y resistente a la corrosión para su uso en una multitud de aplicaciones industriales.
Como señales de salida se ofrecen versiones con salidas de corriente eléctrica y tensión como estándar (4... 20 mA / 0... 10 V). Son posibles señales de salida redundantes y protocolos CAN.