紧凑型版本,测量范围最高达60 kN
这款紧凑型液压力传感器适用的额定负载为160 N到60 kN。液压力测量是获取和显示各种应用中出现的力的简单方法。设备制造、器械和特殊机器制造以及测量和控制系统中均存在液压力测量应用。
使用液压原理测量力:作用在活塞上的力导致压力增加,这可以在连接的显示仪器上可视化。显示仪表的刻度可以采用多种单位,例如N、kN、kg、t。
密封性保修该液压力测量装置的防漏质保期延长至5年。当然前提是按设计用途使用测量装置。在此期间将免费维修出现泄漏的测力变送器。我们通过这种方式保障我们的液压力变送器的质量和我们自研技术的可靠性。