Capteur de force en compression, technologie hydraulique
Version compacte jusqu’à 60 kN
Applications
- Fabrication d’équipements
- Construction dispositifs de fixation et montage
- Construction de machines spéciales
- Instruments de mesure et de contrôle
Particularités
- Etendues de mesure de 0 ... 160 N à 0 ... 60 kN
- Erreur de linéarité relative ±1,0 ... 1,6 % Fnom avec manomètre analogique, ±0,5 % Fnom avec manomètre digital ou capteur de pression1)
- Course du piston ≤ 0,5 mm
- Fonctionne sans alimentation
- Garantie d’étanchéité 5 ans2)
Description
Le capteur de force hydraulique en compression compact est disponible pour des forces de 160 N jusqu’à 60 kN. La mesure hydraulique de force est une façon simple de capter et de montrer les forces pour un spectre varié d’applications. Les applications pour la mesure de force hydraulique peuvent être trouvées dans la fabrication d’équipements, dans la construction d’appareils et de machines spéciales ainsi que pour les systèmes de contrôle et de mesure.
La mesure de force est réalisée au moyen d’une technologie hydraulique. La force agissant sur un piston génère une augmentation de pression qui peut être visualisée sur un instrument d’affichage. L’échelle de l’instrument d’affichage peut être définie avec des unités variées (par ex. N, kN, kg, t).
Garantie d’étanchéité
La garantie sur l’étanchéité de l’unité de mesure de force hydraulique a été étendue à 5 ans.2) Un capteur de force qui commence à fuir pendant cette période sera réparé gratuitement.
1) Pour des forces inférieures à 500 N, l’erreur de linéarité relative est de ±1,6 % Fnom pour tous les instruments de mesure raccordés.
2) L’utilisation de l’unité de mesure de force prévue est une condition préalable pour la garantie 5 ans.