Hydraulische drukkrachtopnemer
Compacte uitvoering tot 60 kN
Toepassingen
- Productie apparatuur
- Constructie van matrijzen en bevestigingsmiddelen
- Speciale machinebouw
- Meet- en controlesystemen
Bijzondere eigenschappen
- Meetbereiken 0 ... 160 N tot 0 ... 60 kN
- Relatieve lineariteitsfout:
- ±1,0 ... ±1,6 % Fnom met analoge manometer
- ±0,5 % Fnom met digitale manometer of druksensor
- Zuigerslag ≤ 0,5 mm
- Werkt zonder voedingsspanning
- 5 jaar garantie op lekdichtheid >
Omschrijving
De compacte hydraulische drukkrachtopnemer is verkrijgbaar vanaf een nominale belasting van 160 N tot 60 kN. Hydraulische krachtmeting is een eenvoudige manier om de krachten die optreden in verschillende toepassingen vast te leggen en weer te geven. Toepassingen voor hydraulische krachtmeting zijn te vinden bij de productie van apparatuur, in de apparaten- en speciale machinebouw en ook bij meet- en regelsystemen.
De kracht wordt gemeten via het hydraulisch principe: De kracht die wordt uitgeoefend op een zuiger leidt tot een druktoename die op een aangesloten leesvenster kan worden weergegeven. De schaal van het leesvenster kan in verschillende eenheden worden gedefinieerd, bijv. N, kN, kg, t.
Garantie op lekdichtheid
De garantie op lekdichtheid van de hydraulische krachtmeeteenheid werd verlengd tot 5 jaar. De voorwaarde hiervoor is natuurlijk het beoogde gebruik van de krachtmeeteenheid. Een krachtopnemer die binnen deze periode begint te lekken wordt gratis gerepareerd. Op deze manier benadrukken wij de kwaliteit van onze hydraulische krachtopnemers en ons vertrouwen in onze eigen technologie.