Cella di carico idraulica a compressione
Versione compatta fino a 60 kN
Applicazioni
- Produzione di attrezzature
- Costruttori di attrezzature e maschere
- Costruttori di macchine speciali
- Sistemi di misura e controllo
Caratteristiche distintive
- Campi di misura da 0 ... 160 N a 0 ... 60 kN
- Errore di linearità relativo di ±1,0 ... 1,6 % Fnom con manometro analogico, ±0,5 % Fnom con manometro digitale o sensore di pressione1)
- Corsa del pistone ≤ 0,5 mm
- Funzionamento senza alimentazione
- Garanzia per prove di tenuta di 5 anni2)
Descrizione
La cella di carico idraulica a compressione compatta è disponibile da un carico nominale da 160 N fino a 60 kN.
La misura della forza idraulica è un modo semplice per acquisire e visualizzare le forze che si verificano in varie applicazioni.
Le applicazioni per la misura della forza idraulica sono la produzione di attrezzature, la costruzione di dispositivi e macchine speciali e anche nei sistemi di misura e controllo.
La misura di forza si basa sul principio di misura idraulico: la forza applicata a un pistone genera una pressione idraulica che viene indicata tramite un indicatore. La scala dell’indicatore può essere in diverse unità ingegneristiche, ad esempio N, kN, Kg, t.
Garanzia di tenuta
La garanzia di tenuta è prolungata fino a cinque anni.2) In caso di eventuale perdita i trasduttori saranno riparati gratuitamente.
1) Per forze nominali inferiori a 500 N, l'errore di linearità relativa è ±1,6 % Fnom per tutti gli strumenti di misura collegati.
2) Per usufruire della garanzia estesa di 5 anni, il prerequisito necessario è l'uso dello strumento di misura della forza così come previsto dal costruttore