NS 3 × 6, 3爪夹紧力测试仪,最高可达180 kN
型号为F1103的NS 3 × 6型液压传感器适用于三爪卡盘夹紧力的常规测试。从而确保夹爪的最佳使用。它可以确保夹爪的最佳使用。
液压力测量是获取和显示各种应用中出现的力的简单方法。
使用液压原理测量力:作用在活塞上的力导致压力增加,这可以在连接的显示仪器上看到。显示仪表的标度可以用各种单位来定义(例如,N、kN、kg、t)。
防漏质保液压测量装置防漏质保期延长至5年。在此期间将免费维修出现泄漏的测力变送器。
按预期使用测量仪表是延长5年保修的先决条件。