O transdutor de força hidráulico modelo F1103, versão NS 3 x 6, é adequado para testes regulares da força de fixação em mandris de 3 mandíbulas. Garante assim uma utilização óptima dos mordentes de fixação.
A medição da força hidráulica é uma maneira simples de capturar e exibir as forças que ocorrem em diversas aplicações.
A força é medida usando o princípio da hidráulica: a força que atua sobre um pistão leva a um aumento de pressão que pode ser visualizado em um instrumento de exibição conectado. A escala do instrumento de exibição pode ser definida em várias unidades (por exemplo, N, kN, kg, t).
Garantia de estanqueidade
A garantia de estanqueidade da unidade de medição de força hidráulica foi estendida para 5 anos. Um transdutor de força que comece a vazar dentro desse período será reparado gratuitamente.
O uso da unidade de medição de força conforme pretendido é um pré-requisito para a garantia estendida de 5 anos.