Hydraulische drukkrachtopnemer
NS 3 x 6, testapparaat met 3 bekken voor klemkracht tot 180 kN
Toepassingen
- Meting van de klemkracht in drieklauwplaten
- Productie apparatuur
- Constructie van matrijzen en bevestigingsmiddelen
- Speciale machinebouw
- Meet- en controlesystemen
Bijzondere eigenschappen
- Meetbereiken 0 ... 1,1 kN tot 0 ... 180 kN
- Relatieve lineariteitsfout ±1,0 ... 1,6 % Fnom met analoge manometer, ±0,5 % Fnom met digitale manometer of druksensor
(Voor nominale belastingen lager dan 500 N is de nauwkeurigheid ±1,6 % Fnom voor alle aangesloten meetinstrumenten.) - Zuigerbeweging ≤ 0,5 mm, krachtinleiding als totale klemkracht
- Werkt zonder voedingsspanning
- 5 jaar garantie op lekdichtheid
(Gebruik van de krachtmeeteenheid zoals bedoeld is een voorwaarde voor de verlengde garantie van 5 jaar)
Omschrijving
De hydraulische krachtopnemer type F1103, versie NS 3 x 6, is geschikt voor het regelmatig testen van de klemkracht in klauwplaten met 3 klauwen. Hierdoor worden de klembekken optimaal gebruikt.
Hydraulische krachtmeting is een eenvoudige manier om de krachten die optreden in verschillende toepassingen vast te leggen en weer te geven.
De kracht wordt gemeten via het hydraulisch principe: De kracht die wordt uitgeoefend op een zuiger leidt tot een druktoename die op een aangesloten leesvenster kan worden weergegeven. De schaal van het leesvenster kan in verschillende eenheden worden gedefinieerd (bijv. N, kN, kg, t).
Garantie op lekdichtheid
De garantie op lekdichtheid van de hydraulische krachtmeeteenheid werd verlengd tot 5 jaar. Een krachtopnemer die binnen deze periode begint te lekken wordt gratis gerepareerd.
Gebruik van de krachtmeeteenheid zoals bedoeld is een voorwaarde voor de verlengde garantie van 5 jaar.