力は、油圧の原理を使用して測定されます。ピストンに作用する力は、接続されたディスプレイ機器で視覚化できる圧力増加につながります。 ディスプレイ機器のスケールは、さまざまな単位で定義できます(例:N、kN、kg、t)。
漏れ止め保証
液圧測定ユニットの気密性の保証は5年に延長されました2)。 この期間内に漏れ始める力変換器は無料で修理されます。
1)500 N未満の定格負荷の場合、接続されているすべての測定器の精度は±1.6%Fnomです。
2)意図した力測定ユニットの使用は、5年間の延長保証の前提条件です。