该差压变送器是DELTA-line系列产品中的一员,主要用于对单边过压和静压测量方面有严格要求的低差压监控。
其典型市场应用包括造船工业、过程加热技术、暖通空调行业、水/污水处理工业,以及机械制造和设备建造等。在这些应用中,该测量仪表的主要功能是监控过滤器、压缩机和泵的差压。
DELTA系列的差压变送器适用于在输出信号的同时提供差压的就地显示。当压力高于或低于规定的设定点时,就会触发开关操作。
开关动作点可从前端操作,并可在10 ... 100 %的范围内通过辅助刻度进行设置。
两个易于读取的现场机械显示屏无需电源,可同时读取工作压力和差压。此外,这还节省了额外的测量和密封点,减少了管道和安装的额外费用。
根据要求和应用,测量室可由铝或不锈钢制成。不锈钢测量室稳定性更好,适用于气体介质。