I manometri differenziali della gamma di prodotti linea DELTA sono usati principalmente per il monitoraggio e controllo delle basse pressioni differenziali in cui ci sono elevate richieste in termini di sovrapressione su un lato e pressione statica. I mercati tipici per questi prodotti sono l'industria delle costruzioni navali, la tecnologia di riscaldamento, le industrie del riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria, le industrie della acque/acque reflue, la costruzione di macchine ed impianti. Per queste industrie la funzione principale degli strumenti di misura è il monitoraggio di filtri, compressori e pompe.
DELTA-com trova impiego laddove i circuiti elettrici devono essere visualizzati in loco e, allo stesso tempo, i circuiti elettrici vanno commutati in modo sicuro secondo la pressione differenziale. Quando la pressione va al di sopra o al di sotto di un valore prefissato, si attiva l'operazione di commutazione. Il punto di commutazione è accessibile dal lato frontale e può essere impostato nel campo tra 10 e 100% del valore di fondo scala. Una scala guida consente la regolazione precisa del punto di commutazione e indica il valore di riferimento.
Spesso in tali applicazioni oltre alla visualizzazione della pressione differenziale è rilevante anche la pressione di lavoro attuale. Per tale ragione, nel manometro differenziale DELTA-plus è integrata come standard la visualizzazione della pressione di lavoro. I due display locali, meccanici e di facile lettura non necessitano di alimentazione e consentono di leggere simultaneamente la pressione di lavoro e la pressione differenziale. Inoltre, ciò fa risparmiare su un aggiuntivo punto di misura e guarnizione, riducendo ulteriori spese per tubatura e montaggio.
La custodia robusta in alluminio e il trasparente infrangibile consentono una lunga vita media del prodotto, anche in condizioni ambientali difficili. Grazie al basso campo di misura pari a 0 ... 250 mbar, lo strumento può essere usato anche per applicazioni con basse pressioni differenziali.
Lo strumento di misura ha ora un nuovo e funzionale design.