Os manômetros diferenciais da família de produtos da linha DELTA são usados principalmente para monitoramento e controle de baixas pressões diferenciais onde há altas exigências em termos de sobrecarga unilateral e pressão estática.
Os mercados típicos para estes produtos são a tecnologia de aquecimento de processo, as indústrias de aquecimento, ventilação e ar condicionado, a indústria de água/águas residuais e a construção de máquinas e instalações. Para estes, a principal função dos instrumentos de medição é o monitoramento e controle de filtros, compressores e bombas.
Onde quer que os circuitos precisem ser comutados com segurança, dependendo de uma pressão diferencial definida, o interruptor DELTA é útil. À medida que a pressão passa acima ou abaixo de um ponto de ajuste definido, a operação de comutação é acionada.
O ponto de comutação é acessível pela frente e pode ser ajustado na faixa de 10 ... 100% do valor final da faixa de medição por meio de uma escala auxiliar.
Os dois displays mecânicos de fácil leitura no local não necessitam de fonte de alimentação e permitem a leitura simultânea da pressão de trabalho e diferencial. Além disso, isso economiza um ponto adicional de medição e vedação, reduzindo despesas adicionais com tubulação e montagem.
A câmara de medição, dependendo da necessidade e da aplicação, pode ser feita de alumínio ou aço inoxidável. Através da maior estabilidade, a câmara de medição em aço inoxidável também é adequada para meios gasosos.