DELTA-line-tuoteperheen paine-eromittareita käytetään ensisijaisesti pienten paine-erojen valvontaan ja ohjaukseen, kun yksipuoliselle ylikuormitukselle ja staattiselle paineelle asetetaan korkeat vaatimukset.
Näiden tuotteiden tyypillisiä markkinoita ovat prosessilämmitystekniikka, lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointiteollisuus, vesi- ja jätevesiteollisuus sekä kone- ja laitosrakentaminen. Mittauslaitteiden päätehtävä näissä sovelluksissa on suodattimien, kompressorien ja pumppujen toiminnan valvonta ja ohjaus.
DELTA-kytkin on käyttökelpoinen kaikkialla, missä virtapiirejä on kytkettävä turvallisesti määritellystä paine-erosta riippuen. Kun paine ylittää tai alittaa määritetyn asetusarvon, kytkentätoiminto aktivoituu.
Kytkentäpisteeseen pääsee käsiksi edestä ja se voidaan asettaa alueelle 10 .... 100 % mittausalueen loppuarvosta apuasteikon avulla.
Kaksi helposti luettavaa, mekaanista näyttöä eivät tarvitse virtalähdettä, ja ne mahdollistavat käyttöpaineen ja paine-eron samanaikaisen lukemisen. Tämän ansiosta ei tarvita toista mittauspistettä ja siten säästetään putkitus- ja asennuskustannuksissa.
Mittauskammio voidaan valmistaa vaatimuksesta ja sovelluksesta riippuen alumiinista tai ruostumattomasta teräksestä. Lisääntyneen vakauden ansiosta ruostumattomasta teräksestä valmistettu mittauskammio soveltuu myös kaasumaisille väliaineille.