应用范围
新型威卡微型恒温油槽是对CTD9100和CTD9300型干井式校准仪的补充。
干井式温度校准仪由于其浸入深度浅,因此通常会导致热传导误差,从而使得短型传感器的测量不确定度大大增加。即使可将待测设备与外部参考温度计进行比较,也无法对过短型传感器进行准确校准。一旦探杆长度降到70 mm [2.76 in]以下,那么微型恒温油槽肯定比干井式温度校准仪更适合。
在对多个传感器同时进行校准时,微型恒温油槽还具有许多其他优点,如具备不同管径探杆的温度计可同时校准,无需单独配备相应嵌件。在现场校准时,由于存在待测传感器的多样性以及大管径或未知管径探杆等情况,这一点尤其有用。
温度范围:-35 ... +255 °C [-31 ... +491 °F]
CTB9100微型恒温油槽有两种型号:
- CTB9100-165型的温度范围:-35 ... +165 °C [-31 ... +329 °F]
- CTB9100-225型的温度范围:40 ... 225 °C [104 ... 437 °F]
可选255 °C [491 °F]
该设备主要用在制药和食品工业,特别适合现场校准应用。
易于使用
CTB9100系列微型恒温油槽的使用基于温度可控的液体,可用工作范围为Ø 60 x 150 mm [2.36 x 5.91 in]深。待测设备的最大浸入深度为150 mm,可降低热传导误差,从而减小测量不确定度。
校准仪控制器上配备两个按钮,可用于轻松快捷地调整和控制校准温度,并且校准仪上有一个大型高对比度的4位LED显示屏,可同时显示加热块的实际温度和设定温度, 避免出现读取误差。