Жидкостный микротермостат
Портативная версия
Применения
- Калибровка в фармацевтической и пищевой промышленности
- Калибровка датчиков температуры с короткими штоками на месте эксплуатации
- Одновременная калибровка нескольких датчиков
Особенности
- Два диапазона: от -35 до +165 °C (от -31 до +329 °F) и от 40 до 225 °C (от 104 до 437 °F), по заказу 255 °C (491 °F)
- Большой резервуар размером Ø 60 x 150 мм (2,36 x 5,91 дюйма)
- Малое время отклика при измерении температуры жидкостного термостата
- Мешалка с плавной регулировкой
Описание
Спектр областей применения
Новые жидкостные микротермостаты WIKA — прекрасное дополнение к сериям CTD9100 и CTD9300 сухоблочных калибраторов температуры.
В сухоблочных калибраторах температуры из-за малой глубины ввода и возникающих ошибок теплопроводности короткие зонды приводят к значительному увеличению погрешности измерений. Даже при сравнении объектов испытания с внешним эталонным термометром они не могут быть слишком короткими. Если длина штока меньше 70 мм (2,76 дюйма), то жидкостный микротермостат однозначно предпочтительнее сухоблочного калибратора температуры.
Если необходимо откалибровать несколько датчиков одновременно, то жидкостный микротермостат имеет дополнительные преимущества: термометры с разным диаметром штока можно калибровать вместе, без необходимости использовать абсолютно подходящие вставки. Такой подход особенно полезен для калибровки на объекте, где присутствует множество объектов испытания, при том что диаметры их капиллярных трубок либо различны, либо неизвестны.
Для температурных диапазонов от -35 до +255 °C (от -31 до +491 °F)
Жидкостные микротермостаты CTB9100 поставляются в двух исполнениях:
- CTB9100-165 для диапазона от -35 до +165 °C (от -31 до +329 °F)
- CTB9100-225 для диапазона от 40 до 225 °C (от 104 до 437 °F)
по заказу: 255 °C (491 °F)
Данные приборы, как правило, используются в фармацевтической и пищевой промышленности, в частности, для калибровки на месте.
Простота эксплуатации
Жидкостные микротермостаты серии CTB9100 работают с резервуарами для жидкости, температура в которых регулируется, с полезным рабочим диапазоном Ø 60 x 150 мм (2,36 x 5,91 дюйма) в глубину. Благодаря максимальной глубине погружения объектов испытания снижается погрешность вследствие теплопроводности, в результате уменьшается неопределенность измерения.
Представлена возможность очень быстрого регулирования температуры калибровки с помощью двух кнопок на контроллере.
Значение уставки и фактическое значение температуры одновременно выводятся на большой 4-разрядный высококонтрастный ЖК-дисплей. Таким образом, погрешность показаний фактически исключается.