Mikro kalibrator kąpielowy
Wersja przenośna
Zastosowanie
- Kalibracja w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym
- Kalibracja krótkich czujników temperatury na miejscu
- Jednoczesna kalibracja kilku czujników
Specjalne właściwości
- Dwa zakresy: -35 ... +165 °C [-31 ... +329 °F] i 40 ... 225 °C [104 ... 437 °F], opcjonalnie 255 °C [491 °F]
- Duży zbiornik Ø 60 x 150 mm [2.,36 x 5,91 cala]
- Krótki czas reakcji temperatury kąpieli
- Mieszadło z płynną regulacją
Opis
Zakres zastosowań
Nowe mikro kalibratory kąpielowe WIKA stanowią doskonałe uzupełnienie kalibratorów temperatury z suchym otworem pomiarowym z serii CTD9100 i CTD9300.
W kalibratorach temperatury z suchym otworem pomiarowym krótkie sondy prowadzą do znacznego wzrostu niepewności pomiaru, ze względu na ich małą głębokość wprowadzenia i wynikające z tego błędy przewodzenia ciepła. Nie mogą one być zbyt krótkie, nawet w przypadku porównywania elementów testowych z zewnętrznym termometrem referencyjnym. Gdy długość trzpienia spadnie poniżej 70 mm [2,76 cala], mikro kalibrator kąpielowy jest zdecydowanie lepszy niż kalibrator temperatury z suchym otworem pomiarowym.
Jeśli kilka sond ma być kalibrowanych w tym samym czasie, mikro kalibrator kąpielowy posiada dodatkowe zalety: Termometry o różnych średnicach trzpienia mogą być kalibrowane razem, bez potrzeby dostarczania dokładnie takich samych wkładów. Podejście to jest szczególnie przydatne do kalibracji na miejscu, gdy istnieje wiele różnych elementów testowych, a ich średnice trzpienia są różne lub nieznane.
Dla zakresów temperatur od -35 ... +255 °C [-31 ... +491 °F]
Mikro kalibratory kąpielowe CTB9100 są dostępne w dwóch wersjach:
- CTB9100-165 dla -35 ... +165 °C [-31 ... +329 °F]
- CTB9100-225 dla 40 ... 225 °C [104 ... 437 °F]
opcjonalnie 255 °C [491 °F]
Przyrządy te są zwykle używane w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym, w szczególności do kalibracji na miejscu.
Proste w obsłudze
Mikro kalibratory kąpielowe serii CTB9100 działają z kontrolowanymi temperaturowo zbiornikami cieczy o użytecznym zakresie roboczym Ø 60 x 150 mm [2,36 x 5,91 cala] głębokości. Maksymalna głębokość włożenia elementów testowych zmniejsza błędy przewodzenia ciepła, a tym samym prowadzi do mniejszych niepewności pomiarowych.
Temperatura kalibracji, która jest regulowana za pomocą dwóch przycisków na kontrolerze może być bardzo szybko sprawdzona.
Rzeczywista i ustawiona temperatura mogą być wyświetlane jednocześnie na dużym 4-cyfrowym wyświetlaczu LCD o wysokim kontraście. W ten sposób błędy odczytu są praktycznie wyeliminowane.