高压型,最高600 MPa [90,000 lb/in2]
成熟的主基准活塞式压力计是市场上用于校准电子或机械压力测量仪表的仪表, 可直接测量压力 (P = F/A)。活塞采用高质量材料制造,降低了测量不确定度,并且可长期稳定运行。由于具备上述特点,该型号活塞式压力计已在工厂以及工业界、国家机构和研究实验室的校准试验室中应用多年。
独立运行CPB5000型采用了集成压力源和纯机械测量原理,是用于现场维护和检修的理想选择。
基本原理压强是指单位面积内承受的压力。基于此,CPB5000采用精密制造的活塞气缸系统作为核心组件,可通过加载砝码组生成单独测试点。砝码组分成了不同的质量等级,使得在天平上加载砝码质量与目标压力成正比。标准情况下,这些砝码按照标准重力(9.80665 m/s2)制造,不过用户也可根据当地重力进行调整和DKD/DAkkS校验。
CPB5000HP,活塞式压力计