Painevaaka
Korkeapaineversio 6 000 bariin [90 000 lb/in2] asti
Sovellukset
- Ensisijainen standardi paineasteikon määrittelyyn hydraulisella alueella 5 000 bariin [70 000 psi] asti
- Vertailulaite tehtaiden ja kalibrointilaitosten paineenmittauslaitteiden testaukseen, säätämiseen ja kalibrointiin
- Täydellinen, itsenäinen järjestelmä, soveltuu käytettäväksi myös paikan päällä kentällä
Erikoisominaisuudet
- Mittauksen kokonaisepävarmuus 0,02 % lukemasta
- Tehdaskalibrointi viittaa kansallisten standardien noudattamiseen; valinnaisena mahdollinen kalibrointi FINAS/DKD/DAkkS-standardin mukaan
- Pitkäaikainen stabiliteetti, uudelleenkalibrointia koskeva suositus: viiden vuoden välein
- Painot valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja alumiinista, säädettävissä paikallisen painovoiman mukaan
Kuvaus
Ensiluokkaista tasoa
Painevaa'at (testipainevaaka) ovat markkinoiden tarkimmat laitteet elektronisten tai mekaanisten painemittauslaitteiden kalibrointiin. Paineen suora mittaus (p = F/A) sekä korkealaatuisten materiaalien käyttö mahdollistavat erittäin vähäisen mittausepävarmuuden; lisäetuna on erinomainen vakaus pitkällä aikavälillä. Painevaakaa (testipainevaaka) on siksi käytetty jo vuosia teollisuuden, kansallisten laitosten ja tutkimuslaboratorioiden tehdas- ja kalibrointilaboratorioissa.
Itsenäisesti toimiva
Integroidun paineenmuodostuksen ja puhtaasti mekaanisen mittausperiaatteen ansiosta CPB5000HP-malli sopii erinomaisesti paikan päällä tapahtuvaan huolto- ja kunnossapitokäyttöön.
Toimintaperiaate
Paine määritellään voimana, joka kohdistuu tietylle pinta-alalle. CPB5000HP:n ydinosa on siis erittäin tarkasti valmistettu mäntä-sylinterijärjestelmä, joka kuormitetaan massoilla yksittäisten testipisteiden tuottamiseksi. Käytettävät painot ovat verrannollisessa suhteessa kohdistuvaan paineeseen, mikä saadaan aikaan optimaalisesti mitoitetuilla painoilla. Vakiona nämä massat valmistetaan standardipainovoiman (9,80665 m/s2) mukaan, mutta ne voidaan sovittaa tiettyyn sijaintiin ja myös kalibroida FINAS/DKD/DAkkS-kalibrointiin.