Equilíbrio de pressão
Versão de alta pressão até 6.000 bar [90.000 lb/in2]
Aplicações
- Padrão primário para definição da escala de pressão em uma faixa hidráulica de até 5.000 bar [70.000 psi]
- Instrumento de referência para fábricas e laboratórios de calibração para teste, ajuste e calibração de instrumentos de medição de pressão
- Sistema completo e independente, também adequado para uso no local
Características especiais
- Incerteza total de medição para 0,02 % da leitura
- A calibração de fábrica inclui rastreabilidade aos padrões nacionais, como padrão; com calibração DKD/DAkkS possível como opção
- Alta estabilidade a longo prazo com ciclo de recalibração recomendado a cada cinco anos
- Massas fabricadas em aço inoxidável e alumínio, podem ser ajustadas à gravidade local
Descrição
Padrão primário comprovado
As balanças de pressão (testadores de peso morto) são os instrumentos mais precisos disponíveis no mercado para a calibração de instrumentos eletrônicos ou mecânicos de medição de pressão. A medição direta da pressão (p = F/A), bem como o uso de materiais de alta qualidade permitem uma incerteza de medição muito pequena, em conjunto com uma excelente estabilidade a longo prazo. A balança de pressão (testador de peso morto) tem sido usada há anos em fábricas e laboratórios de calibração na indústria, institutos nacionais e laboratórios de pesquisa.
Operação autônoma
Devido à sua geração de pressão integrada e ao princípio de medição puramente mecânico, o modelo CPB5000HP é ideal para uso no local para manutenção e serviços.
Princípio básico
A pressão é definida como o quociente entre força e área. O componente principal do CPB5000HP é, portanto, um sistema pistão-cilindro fabricado com muita precisão, que é carregado com massas para gerar os pontos de teste individuais. As massas aplicadas são proporcionais à pressão alvo e isto é conseguido através de massas graduadas de forma ideal. Como padrão, essas massas são fabricadas com a gravidade padrão (9,80665 m/s2), embora possam ser ajustadas para um local específico e também calibradas por DKD/DAkkS.