Грузопоршневой манометр
Исполнение для высокого давления, до 6 000 бар (90 000 фунт/дюйм2)
Применения
- Первичный эталон для определения шкалы давления в гидравлическом диапазоне до 5 000 бар (70 000 фунт/кв. дюйм)
- Эталонный прибор для заводских и калибровочных лабораторий для тестирования, настройки и калибровки приборов для измерения давления
- Полноценная автономная система, пригодная также для использования на объекте
Особенности
- Общая неопределенность измерений: до 0,02 % показаний
- В стандартной комплектации при заводской калибровке предусмотрена отслеживаемость по национальным стандартам, а по заказу возможна калибровка согласно требованиям Немецкой службы калибровки / Немецкой аккредитационной службы
- Межкалибровочный интервал - 5 лет
- Грузы изготовлены из нержавеющей стали и алюминия, возможна регулировка в зависимости от ускорения свободного падения
Описание
Проверенный временем первичный эталон
Грузопоршневые манометры (приборы для проверки тяжести) – наиболее точные приборы для калибровки электронных или механических приборов для измерения давления из представленных на рынке. Благодаря непосредственному измерению давления (p = F/A), а также использованию высококачественных материалов обеспечивается очень малая погрешность измерений в сочетании с превосходной долгосрочной стабильностью. Поэтому грузопоршневые манометры (приборы для проверки тяжести) уже много лет используются в заводских и калибровочных лабораториях в промышленности, национальных институтах и исследовательских лабораториях.
Автономный режим работы
Благодаря встроенному генератору давления и исключительно механическому принципу измерения, модель CPB5000HP идеально подходит для использования на месте для технического обслуживания и ремонта.
Основополагающий принцип
Давление представляет собой отношение силы и площади. Поэтому основным компонентом CPB5000HP является очень точно изготовленная цилиндро-поршневая система, которую нагружает грузами для создания отдельных тестовых точек. Прилагаемые грузы пропорциональны заданному давлению, что достигается за счет оптимально градуированных грузов. В стандартном исполнении данные грузы изготавливаются с учетом нормальной силы тяжести (9,80665 м/с2), однако их можно настроить под конкретное местоположение, а также откалибровать в соответствии с требованиями Немецкой службы калибровки / Немецкой аккредитационной службы.