成熟的主基准
活塞式压力计是市场上用于校准电子或机械压力测量仪表的仪表, 可直接测量压力 (P = F/A)。活塞采用高质量材料制造,降低了测量不确定度,并且可长期稳定运行。
由于具备上述特点,该型号活塞式压力计已在工厂以及工业界、国家机构和研究实验室的校准试验室中应用多年。
独立运行
CPB3800HP内部集成了压力发生器,且从根本原理出发测量压力,因此是现场维护和各类现场服务的理想产品。
基本原理
压强是指单位面积内承受的压力。因此CPB3800HP的核心部件是一个精度极高的活塞-缸体组件,通过在组件上加载一定质量的砝码产生准确的压力。
砝码组分成了不同的质量等级,使得在天平上加载砝码质量与目标压力成正比。砝码生产时,重量以标准重力常数(9.80665 m/s2)作为设计标准。同时也可根据使用要求,以使用地点实际重力常数进行调整,或根据通过UKAS校准过的产品进行调整。