Balance manométrique
Version haute pression
Applications
- Etalon primaire pour étalonner une pression sur une étendue hydraulique allant jusqu'à 2.600 bar
- Instrument de référence destiné à être utilisé dans des usines et des laboratoires d'étalonnage pour tester, ajuster et étalonner des instruments de mesure de pression
- Système autonome complet qui convient aussi pour des mesures/étalonnages sur site
Particularités
- Incertitude d’étalonnage totale inférieure à 0,007 % de la valeur indiquée
- Ensemble piston-cylindre double gamme 2.600 bar avec changement automatique entre les gammes
- Certificat d'étalonnage usine en standard, raccordé aux étalons internationaux, certificat d'étalonnage accrédité UKAS (équivalent COFRAC) disponible en option
- Masses fabriquées en acier inoxydable, ajustement à la gravité locale sans supplément de prix
Description
Etalon primaire prouvé
Les balances manométriques (balances manométriques industrielles) sont les instruments les plus précis disponibles sur le marché pour l'étalonnage d'instruments électroniques ou mécaniques de mesure en pression. La mesure directe de la pression (p = F/S) et l'utilisation de matériaux de haute qualité offrent de faibles incertitudes d’étalonnage et une excellente stabilité à long terme. Ainsi, la balance manométrique est donc utilisée depuis de nombreuses années dans des laboratoires d'usines et d'étalonnage ainsi que dans l'industrie, les instituts nationaux et les laboratoires de recherche.
Exploitation autonome
Grâce à la génération de pression intégrée et au principe de mesure purement mécanique, la CPB3800HP convient idéalement à des usages sur site pour l'entretien et la maintenance.
Principe de base
La pression est définie comme le quotient de la force sur la surface. Le principe fondamental de la CPB3800HP est un ensemble piston-cylindre fabriqué avec une grande précision, chargé avec des masses pour la génération des points de test individuels.
Les masses appliquées sont proportionnelles à la pression désirée et sont calculées en utilisant des poids gradués de manière optimale. Par défaut, ces masses sont fabriquées à la gravité standard (9,80665 m/s²) ; mais, dans le cas d'un usage en un lieu fixe, elles peuvent être ajustées à une gravité locale spécifiée par l'utilisateur et ensuite être étalonnées en UKAS (équivalent COFRAC).