Balanza de pesos muertos
Versión para elevadas presiones
Aplicaciones
- Patrón primario para la calibración de instrumentos de presión en un rango hidráulico hasta 2.600 bar
- Instrumento patrón para la calibración en laboratorios o unidades de servicio técnico para pruebas, ajuste y calibración de instrumentos de medida de presión
- Sistema autónomo, también adecuado para aplicaciones in situ
Características
- Incertidumbre de medición hasta 0,007 % del valor de medición
- Sistema doble de pistón 2.600 bar con conmutación automática del rango de presión
- Calibración desde fábrica incluida en el suministro, trazable a patrones nacionales, opcional con calibración UKAS
- Discos de peso fabricados en acero inoxidable, opcionalmente con adaptación a la gravedad local
Descripción
Patrón primario
Las balanzas de peso muerto son los instrumentos más exactas en el mercado para la calibración de instrumentos electrónicos o mecánicos. La medición directa de la presión (p = F/A), y la utilización de materiales de alta calidad reducen la incertidumbre a un mínimo y permiten una excelente estabilidad a largo plazo.
La balanza de pesos muertos es óptima para su uso en laboratorios de calibración, servicio técnico, organismos nacionales y entidades de investigación.
Funcionamiento autónomo
Debido a la generación interna de la presión y el principio de medición completamente mecánico, el modelo CPB3800HP es un dispositivo adecuado para aplicaciones in situ para tareas de mantenimiento y servicio técnico.
Principio básico
La presión se define como cociente entre fuerza y área de una superficie. Por lo tanto el sistema de pistón-cilindro constituye el componente básico del CPB3800HP, que se carga con discos de masa para generar los valores de presión deseados.
La presión generada por los discos de masa graduados es proporcional a la presión deseada. Los discos se fabrican según el valor estándar de la gravedad terrestre de 9,80665 m/s². A petición se fabrican discos adaptadas a su localidad específica con calibración UKAS.