Bilancia di pressione
Versione per alte pressioni
Applicazioni
- Campione primario per tarature di pressione in un campo fino a 2.600 bar idraulici (40.000 lb/in²)
- Strumento di riferimento per laboratori industriali e di calibrazione per prove, regolazione e tarature degli strumenti di misura della pressione
- Strumento completo e indipendente, adatto anche per l'uso in campo
Caratteristiche distintive
- Incertezza di misura totale fino a 0,007 % della lettura
- Accoppiamenti pistone-cilindro a doppio campo da 2.600 bar (40,000 lb/in²) con selezione completamente automatica del campo di misura
- Certificato di fabbrica con riferibilità agli standard nazionali fornito di serie; come opzione è disponibile la certificazione UKAS
- Le masse sono realizzate in acciaio inox e possono essere regolate alla gravità locale
Descrizione
Campione primario collaudato
Le bilance di pressione sono gli strumenti più accurati per la taratura di strumenti di misura meccanici o elettronici della pressione presenti sul mercato. La misura diretta della pressione (p = F/A) e l'impiego di materiali di alta qualità consentono di ottenere un'incertezza di misura molto bassa combinata ad una eccellente stabilità a lungo termine. Per questo motivo, la bilancia di pressione viene impiegata da anni nell'industria e nei laboratori di calibrazione, negli istituti nazionali e nei laboratori di ricerca.
Funzionamento autonomo
Grazie alla generazione della pressione integrata ed al principio di misura meccanico, il modello CPB3800HP è l'ideale per interventi di manutenzione ed assistenza in campo.
Principio base
La pressione è definita come il quoziente tra forza e superficie. Il componente principale della CPB3800HP è pertanto un accoppiamento pistone-cilindro fabbricato con estrema precisione il quale è caricato con delle masse in modo tale da generare i singoli punti di prova.
Le masse applicate sono proporzionali alla pressione obiettivo e ciò viene ottenuto tramite delle masse dimensionate in maniera ottimale. Tali masse sono realizzate di serie con il valore della gravità standard (9,80665 m/s²), tuttavia possono essere regolate alle condizioni specifiche del luogo e tarate UKAS.