Карьерный портал WIKA
WIKA WIKA
Назад к обзору
Модель TC10-F

Термопара с фланцевым присоединением

С защитной трубкой

Избранные документы
Типовой лист TE 65.06 Типовой лист SP 05.25 Руководство по эксплуатации Дополнительное руководство по эксплуатации #1 Дополнительное руководство по эксплуатации #2 Дополнительное руководство по эксплуатации #3

Области применения

  • Машиностроение, строительство установок и производство емкостей
  • Энергетика и силовые установки
  • Химическая и нефтехимическая промышленности
  • Пищевая промышленность
  • Стерильные производства, системы отопления и кондиционирования воздуха

Особенности

  • Диапазон измерений: от -40 до +1 200 °C (от -40 до +2 192 °F)
  • Со встроенной составной защитной трубкой
  • Подпружиненная измерительная вставка (сменная)
  • Поставляются взрывозащищенные версии для многих типов допусков (см. спецификацию на стр. 2)

Описание

Термопары данной серии предназначены для установки в емкостях и трубопроводах. Возможны стандартные фланцы согласно DIN EN или ASME.

Такие датчики температуры предназначены для жидких и газообразных сред в условиях умеренной механической нагрузки. Защитная трубка отличается полностью сварной конструкцией и ввинчивается в соединительную головку. Защитные трубки из нержавеющей стали используются в нормальных, химически не агрессивных средах. При использовании в химически агрессивных и абразивных средах рекомендуется покрытие, поставляемое по заказу, или твердое износостойкое покрытие соответственно.

Сменную измерительную вставку можно удалить, не извлекая датчик из технологического процесса полностью. Благодаря чему возможно проведение осмотра, контроля измерительного оборудования или, в случае необходимости обслуживания, его замена во время работы установки. Благодаря возможности выбора стандартных значений длины сокращаются сроки поставки и упрощается хранение запасных частей на складе.

Возможен выбор длины вставки, размера фланца, дизайна защитной трубки, соединительной головки и датчика в зависимости от области применения.

По заказу возможна установка преобразователей производства WIKA в соединительную головку термометра TC10-F.

Для TR10-F предусмотрено большое количество различных сертификатов по взрывозащите.