Portail Carrière WIKA
WIKA WIKA
Retour vers la vue générale
Type TC10-F

Thermocouple à raccord à bride

Avec gaine mécano-soudée

Documents sélectionnés
Fiche technique TE 65.06 Fiche technique SP 05.25 Mode d'emploi Instructions d'utilisation supplémentaires #1 Instructions d'utilisation supplémentaires #2 Instructions d'utilisation supplémentaires #3

Applications

  • Constructions de machines, d'équipements industriels et de cuves
  • Centrales de production d'énergie
  • Industrie chimique et pétrochimique
  • Industrie agroalimentaire et industrie des boissons
  • Applications chauffage, climatiques et conditionnement d'air

Particularités

  • Plages d'utilisation à partir de -40 ... +1.200 °C
  • Gaine mécano-soudée incluse
  • Elément de mesure interchangeable monté sur ressort
  • Exécutions pour zones explosives

Description

Les thermocouples type TC10-F sont conçus pour être installées sur des cuves et des tuyauteries. Des brides standards selon DIN EN ou ASME sont disponibles.

Ces capteurs de température conviennent pour des fluides liquides et gazeux placés sous une charge mécanique modérée. Le doigt de gant type TW40 est totalement soudé et vissé dans la tête de raccordement. Les doigts de gant en acier inox conviennent pour des conditions chimiques normales. Une protection supplémentaire est recommandée en option pour des fluides chimiquement agressifs, ou résistante à l'usure pour les fluides abrasifs.

L'élément de mesure interchangeable peut être enlevé sans enlever le capteur tout entier de l'installation. Ceci permet l'inspection, la vérification de la chaîne de mesure,

et, lorsque des travaux de maintenance sont nécessaires, le remplacement pendant le fonctionnement des installations. Le choix de longueurs standard permet d'avoir de courts délais de livraison et la possibilité de stocker des pièces de rechange.

La longueur utile, la taille de la bride, l'exécution de doigt de gant et le capteur peuvent être sélectionnés selon l'application.

En option, nous pouvons monter dans la tête de
raccordement du TC10-F les transmetteurs analogiques ou numériques WIKA.