WIKA Carrièreportaal
WIKA WIKA
Terug naar het overzicht
Type TC10-F

Geflenste thermokoppel

Met thermowell

Geselecteerde documenten
Data sheet TE 65.06 Data sheet SP 05.25 Gebruikshandleiding Aanvullende gebruiksaanwijzing #1 Aanvullende gebruiksaanwijzing #2 Aanvullende gebruiksaanwijzing #3

Toepassingen

    • Machine-, installatie- en scheepsbouw
    • Techniek voor energie- en elektriciteitscentrales
    • Chemische en petrochemische industrie
    • Voedsel- en drankindustrie
    • Sanitair-, verwarmings- en airconditioningstechniek

Bijzondere eigenschappen

    • Sensorbereiken van -40 ... +1.200 °C (-40 ... +2.192 °F)
    • Met geïntegreerde gefabriceerde thermowell
    • Geveerd meetelement (vervangbaar)
    • Explosiebeveiligde versies

Omschrijving

Thermokoppels uit deze serie zijn ontworpen om in vaten en leidingen te worden aangebracht. Er zijn standaardflensen voor DIN EN of ASME verkrijgbaar.Deze temperatuursensoren zijn geschikt voor vloeibare en gasvormige media onder gemiddelde mechanische belasting. De thermowell van roestvrij staal is geheel gelast en vastgeschroefd in de aansluitkop. Roestvrij stalen beschermbuizen zijn geschikt voor gangbare chemische omstandigheden. Coating wordt bij chemisch agressieve media aanbevolen als optioneel extra, of solide, slijtvaste coating voor schurende media.

Het verwisselbare meetinzetstuk kan verwijderd worden zonder de gehele sensor uit de installatie te halen. Hierdoor kan inspectie plaatsvinden, meetapparatuur worden bewaakt of, wanneer onderhoud nodig is, worden vervangen terwijl de installatie draait. De keuze voor standaardlengtes helpt met korte levertijden en het op voorraad kunnen hebben van reserveonderdelen.Inbrengdiepte, flensformaat, procesaansluiting, ontwerp thermowell, aansluitkop en sensor kunnen individueel voor de betreffende toepassing worden gekozen.Optioneel monteren wij analoge of digitale transmitters uit het WIKA programma in de aansluitkop van de TC10-F.